Le tableau isolé dans le gaz basse pression sans SF₆ le plus fiable
Une alimentation ininterrompue garantie grâce à la technologie « run-flat » d’AirPlus
- Continuité de service assurée dans le cas très improbable d'une fuite.
- Élimination des arrêts imprévus dus aux pertes de charge.
- Aucun risque de défaut d’arc dû à une perte importante de tenue diélectrique.
- Planification de la maintenance stratégique afin de minimiser l’impact sur la disponibilité.
~100 % de potentiel de réchauffement global en moins
Trusted technology
Avec plus de 9 000 unités vendues et destinées à une multitude d’applications, le succès des solutions ecoGIS™️ ne se faiblit pas depuis 2015.
Haut niveau d’isolation diélectrique
Performances et fiabilité comparables aux tableaux SF6.
Empreinte et plateforme de produits similaires au SF₆
Simplicité d’installation, d’utilisation et d’extension.