AirPlus en détail Pour tensions supérieures à 12 kV
AirPlus™ utilisé dans notre ecoGIS™ satisfait toutes les exigences de la proposition de règlement de la Commission européenne sur les gaz fluorés et présente un potentiel de réchauffement global (PRG) inférieur à 0,29. AirPlus est un mélange basé sur 86 % minimum d’air sec et 14 % maximum de gaz isolant 3M™ Novec™ 5110