Materialen categorie

De MAT-categorie heeft tot doel het gebruik van robuuste geschikte levenscyclusanalyse-instrumenten en specificaties van materialen met een lage milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw te erkennen en aan te moedigen.

Wilt u uw komende project bespreken?

Vraag een consultancy aan van ABB-experts

MAT7 – Losmaakbaarheid– max 1 credit

DOEL - Het stimuleren van ‘losmaakbaarheid’ van de toegepaste bouwmaterialen, bouwdelen- en componenten, zodat deze aan het einde van de levensduur van het gebouw eenvoudiger kunnen worden gedemonteerd om in een ander project te worden hergebruikt.

Beoordelingscriteria: Onderlinge losmaakbaarheid

  • Vaststellen met de losmaakbaarheidstool van BREEAM
  • Losmaakbaarheidsindex van het project >40% (bouwdelen, objecten, gebouwinstallaties voorzien van een demontagehandleiding)

ABB Smart Buildings Oplossingen

Tijdens het overleg heeft ABB aangegeven dat de apparaten gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd. Ze kunnen worden vervangen zonder dat de stroomvoorziening en de bijbehorende bekabeling vervangen hoeven te worden

Energiemeting​

MEER INFORMATIE

Deur toegangssysteem​

MEER INFORMATIE

HVAC

MEER INFORMATIE

Connectiviteit met BMS​

MEER INFORMATIE

Conventionele bedradingsaccessoires en installatiematerialen​

MEER INFORMATIE

Gebouwautomatisering KNX​

MEER INFORMATIE