Management categorie

De MAN-categorie stimuleert de adoptie van duurzaam beheer. Deze categorie evalueert hoe duurzaamheidspraktijken zijn ingebed in elk project, van de eerste opdracht tot de oplevering en het onderhoud.

Wilt u uw komende project bespreken?

Vraag een consultancy aan van ABB-experts

MAN4 – Commissioneringen overdracht – max 3 credits

DOEL - Het stimuleren van een goede manier van commissioning en overdracht van gebouw en installaties, zodat een optimale werking in de gebruiksfase wordt geborgd

Beoordelingscriteria: Oplevering en overdracht:

Een gebruikershandleiding is opgemaakt voor de gebruikers van het gebouw

Er worden trainingen voorzien voor gebruikers of beheerders van het gebouw

  • Ontwerpdoelstellingen
  • Nazorgteam
  • Uitleg en demonstratie van de installaties en regelsystemen
  • Uitleg van de gebruikershandleiding
  • Onderhoudsvereisten waaronder contracten en termijnen

ABB Smart Buildings Oplossingen Systemen worden getest en presteren zoals afgesproken, alsook hebben uitgebreide handleidingen (indien van toepassing) om de gebruiker van het gebouw te begeleiden bij het bedienen van het gebouw.​

MAN5 – Overdracht en nazorg – max 3 credits

DOEL - Het stimuleren van een goede overdracht van het project naar de beheerfase en de nazorg gedurende het eerste jaar, zodat een optimale werking in de gebruikersfase wordt geborgd

Beoordelingscriteria: Voorzieningen en middelen aanwezig om

  • Nazorgondersteuning te bieden aan de gebouweigenaar en -gebruikers
  • Energie- en waterverbruik te monitoren en gegevens te verzamelen voor de eerste 12 maanden

ABB Smart Buildings Oplossingen Een (optionele) service om nazorgondersteuning te bieden en seizoensgebonden inbedrijfstelling uit te voeren tijdens het eerste gebruiksjaar van het gebouw.​.​

Energiemeting​

MEER INFORMATIE

Deur toegangssysteem​

MEER INFORMATIE

HVAC

MEER INFORMATIE

Connectiviteit met BMS​

MEER INFORMATIE

Conventionele bedradingsaccessoires en installatiematerialen​

MEER INFORMATIE

Gebouwautomatisering KNX​

MEER INFORMATIE