Innovatie categorie

De INN-categorie is bedoeld om mogelijkheden te bieden om voorbeeldige prestaties en innovatie te herkennen.

Wilt u uw komende project bespreken?

Vraag een consultancy aan van ABB-experts

INN1 – Innovatie– max 10 credits

AIM - Innovatiepunten bieden de mogelijkheid om innovaties die de duurzaamheidprestaties van een gebouw vergroten, boven op de prestaties die momenteel in BREEAM-NL worden gewaardeerd, aanvullend te waarderen.

Beoordelingscriteria: Een gebouw kan innovatiepunten verdienen als:

  • Er wordt voldaan aan uitzonderlijke prestatie , dat wil zeggen overtreffende prestatiecriteria in een bestaande BREEAM-NL-creteria
  • Er een aanvraag wordt ingediend voor een innovatieve toepassing, die niet in de BREEAM manual wordt vermeld

ABB Smart Buildings Oplossingen

(*) De controlesystemen van BEM's hebben mogelijkheden voor bewaking en regeling van interne omgevingen.​

(*) Bovendien heeft ABB Cylon een Active Energy Cloud Based energiemonitoring SaaS-dienst. Deze wordt momenteel in de VS gelanceerd en is al een aantal jaren op de Ierse markt beschikbaar.​

(*) De FurionAir Sensor-serie beschikt over gepatenteerde (Application Submitted) technologie voor het bewaken van en feedback geven over ruimtecondities. Deze technologie heeft in de eerste plaats betrekking op de luchtkwaliteit, maar kan ook worden gebruikt om elke ‘out of control’ toestand aan te geven.​

(**) Alle onderstaande producten/functies zijn innovatief. Schakelactuatoren: belastingsbeheer op consumentenniveau climaECO als holistisch HVAC-systeem van beheerniveau tot ruimteautomatisering

Alle producten kunnen samen in één ecosysteem worden gebruikt

Energiemeting​

MEER INFORMATIE

Deur toegangssysteem​

MEER INFORMATIE

HVAC

MEER INFORMATIE

Connectiviteit met BMS​

MEER INFORMATIE

Conventionele bedradingsaccessoires en installatiematerialen​

MEER INFORMATIE

Gebouwautomatisering KNX​

MEER INFORMATIE