Energie categorie

De ENE-categorie (energie) is qua punten de belangrijkste BREEAM-categorie. In dit deel worden maatregelen erkend die energie-efficiëntie van een project verbeteren. Het moedigt de vermindering van koolstofemissies aan en ondersteunt efficiënt energiebeheer gedurende de ontwerp- en operationele fasen van het project.

Wilt u uw komende project bespreken?

Vraag een consultancy aan van ABB-experts

ENE1 – Energie-efficiëntie– max 15 credits

DOEL - Het stimuleren dat gebouwen worden ontworpen en gerealiseerd met een zo laag mogelijke CO2 -emissie ten gevolge van het gebouwgebonden primaire energiegebruik

Beoordelingscriteria:

Aantonen met het energieconcept van het gebouw dat alle energietechnieken met lage CO2 uitstoot zijn overwogen en in het gebouw zijn toegepast.

Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik:

  • Een energieprestatieberekening voor het gebouw is uitgevoerd conform NTA 8800 en de energie behoefte is minstens 10% lager dan de naar gebruiksoppervlakte gewogen referentiewaarde
  • De berekening is opgesteld door een conform BRL9500 gecertificeerde organisatie. De gebruikte software dient geattesteerd te zijn conform BRL9501

Geen primair fossiel energiegebruik

  • Voorgaande credits behaald

ABB Smart Buildings Oplossingen

*Alleen voor toestellen die kunnen schakelen/regelen, en dus een invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw

ENE2 – Energy monitoring – max 2 credits  DOEL - Stimuleren van ‘sub-bemetering’ met energiemeters voor de monitoring van het energiegebruik

Beoordelingscriteria: Sub-bemetering van energiegebruiksgroepen:

  • Minstens 90% van het jaarlijks energiegebruik (gas, warmte, koude, elektriciteit) kan worden toegewezen aan specifieke energiegebruiksgroepen
  • Energiemeters zijn continu uitleesbaar en aangesloten op een monitorings- of gebouwbeheersysteem waardoor de data beschikbaar is voor analyse
  • Sub-bemetering van ruimten
  • Het jaarlijks energiegebruik (gas, warmte, koude, elektriciteit) kan worden toegewezen aan relevante zones
  • Sub-bemetering per verdieping, verhuurde eenheid,…
  • Energiemeters zijn continu uitleesbaar en aangesloten op een monitorings- of gebouwbeheersysteem waardoor de data beschikbaar is voor analyse

ABB Smart Buildings Oplossingen

(*) Van toepassing op apparaten die kunnen monitoren

ENE3 - Energiezuinige buitenverlichting – max 1 credit Beoordelingscriteria:

DOEL - Het stimuleren van energie-efficiënt lichtontwerp voor de buitenverlichting van gebouwen

  • Automatische aan- en uitschakeling (schemerschakeling, tijdschakelaar)

ABB Smart Buildings Oplossingen

(*) Alleen voor de apparaten die externe verlichting kunnen schakelen​

(**) Alle meetproducten (behalve CMS en EV meters) hebben digitale uitgangen die kunnen fungeren voor het aansturen van een aan/uit schakelaar, Aansturing kan worden uitgevoerd door timers (AG timers, DBT timers) en door schemerschakelaars (TL lijn). Dimmen is niet mogelijk.

Energiemeting​

MEER INFORMATIE

Deur toegangssysteem​

MEER INFORMATIE

HVAC

MEER INFORMATIE

Connectiviteit met BMS​

MEER INFORMATIE

Conventionele bedradingsaccessoires en installatiematerialen​

MEER INFORMATIE

Gebouwautomatisering KNX​

MEER INFORMATIE