Afval categorie

De WST-categorie heeft tot doel het afval te verminderen dat ontstaat in de bouw- en exploitatiefasen van het project. Het moedigt goede ontwerp- en bouwpraktijken aan en erkent maatregelen om toekomstig afval te verminderen.

Wilt u uw komende project bespreken?

Vraag een consultancy aan van ABB-experts

WST6 – Gebouwflexibiliteit– max 3 credit

DOEL - Maatregelen stimuleren die gedurende de levensduur van het gebouw inspelen op toekomstige veranderingen in het gebruik

Beoordelingscriteria: Gebouwflexibiliteit:

Berekenen met de rekentool ‘gebouwflexibiliteit’ op basis van verkavelbaarheid, aanpasbaarheid en multifunctionaliteit (>33, >50, >70%)

ABB Smart Buildings Oplossingen

Tijdens het overleg heeft ABB aangegeven dat de apparaten gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd. Ze kunnen worden vervangen zonder dat de stroomvoorziening en de bijbehorende bekabeling vervangen hoeven te worden

Energiemeting​

MEER INFORMATIE

Deur toegangssysteem​

MEER INFORMATIE

HVAC

MEER INFORMATIE

Connectiviteit met BMS​

MEER INFORMATIE

Conventionele bedradingsaccessoires en installatiematerialen​

MEER INFORMATIE

Gebouwautomatisering KNX​

MEER INFORMATIE