Schauen Sie sich AirPlus™ genauer an Für Anwendungen über 12kV

AirPlus™, das in unserem ecoGIS™ verwendet wird, erfüllt die Anforderungen des Vorschlags der Europäischen Kommission für die F-Gas-Verordnung mit einem Treibhauspotenzial (GWP) unter 0,29 vollständig. AirPlus™ ist eine Mischung aus mindestens 86 % trockener Luft und maximal 14 % 3M™ Novec™ 5110 Isoliergas.