—
Szkolenia podstawowe
—
Dlaczego ABB
Dla naszych partnerów przewidujemy wiele form współpracy. Cały czas aktywnie poszukujemy nowych projektantów, architektów, biur projektowych, integratorów i elektroinstalatorów. Zostań partnerem ABB zgodnie z Twoimi potrzebami i dołącz do grona naszych specjalistów aby rozwijać swoją działalność.

— Kompleksowa oferta
- W ciągu ostatnich 10 lat ilość urządzeń sterowanych i instalowanych w domach wielokrotnie się zwiększyła.
- Klienci poszukują dziś oszczędności, optymalizacji i nowoczesnych rozwiązań w zakresie ogrzewania oraz ograniczania zużycia energii przez ich domy.
- Dzięki ABB zaoferujesz czytelną i intuicyjną automatykę domową skupioną na kluczowych opcjach, którą uzupełnisz o kompatybilne produkty dodatkowe.
- Nasz zespół doradzi Ci z wyborem rozwiązań, udostępni niezbędne materiały handlowe oraz narzędzia do sporządzania wycen.

— Jednolita instalacja
- Do montażu i konfiguracji systemu ABB-free@home® oraz ABB-Welcome nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych narzędzi. Całą niezbędną wiedzę otrzymasz w formie szkoleń, webinarów i instrukcji. Zawsze wspieramy naszych partnerów.
- Wszystkie systemy i produkty są ze sobą kompatybilne – nie ryzykujesz.
- W oczach klienta zyskujesz na wizerunku, ponieważ montujesz wysokiej jakości produkty jednej firmy – zmniejszasz też ryzyko potencjalnej awarii.
- Zmiany w projekcie? To nie problem! Instalując produkty jednej firmy wykorzystasz je łatwo na kolejnej inwestycji.

— Wzrost zysków
- Jeśli do tej pory automatykę ograniczałeś do podstawowych rozwiązań teraz możesz znacznie rozszerzyć propozycję składaną klientowi.
- Wybór rozwiązań ABB ciągnie za sobą chęć konsekwentnego wyboru reszty produktów z portfolio aby dom wyglądał i działał spójnie.
- Klienci chętnie korzystają z jednego, kompleksowego wykonawstwa, dzięki czemu możesz zwielokrotnić wartość swojej oferty.
- Na jednej inwestycji możesz osiągnąć znacznie lepszy wynik finansowy oraz zyskać renomę wśród dalszych klientów.
—
Program szkoleń
Szkolenie podstawowe - webinar
Chcesz poznać automatykę domową ABB? Zapisz się na szkolenie podstawowe z zakresu systemu ABB-free@home® i zobacz jakie to proste. Na szkoleniu przedstawimy możliwości systemu, gdzie przekonasz się o jego szerokiej funkcjonalności, dowiesz się jak przygotować instalację oraz poznasz przekrój produktów wchodzących w skład systemu. Z przyjemnością wprowadzimy Cię w świat programowania ABB free@home®.
Dla kogo: elektroinstalator Forma szkolenia: online Ilość uczestników: nieograniczona Czas trwania: ok. 1,5h Szkolenie zakończone certyfikatem. Szkolenia prowadzone są w każdym miesiącu, a data ustalana na podstawie listy zgłoszeń. Po wypełnieniu formularza otrzymasz szczegóły organizacyjne i agendę.
—