—

Szkolenia

Montaż i uruchomienie tak łatwe, jak nigdy dotąd. Z systemem smart home ABB-free@home® instalacja automatyki domowej jest łatwa od pierwszego aż do ostatniego etapu.

—

Poznaj system ABB-free@home®

Chcesz nawiązać współpracę z ABB? Masz dodatkowe pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Automatyzacja budynku to odpowiedzialne zadanie, które wymaga właściwego przygotowania. Montaż, instalacja i uruchomienie systemu smart home ABB-free@home® jest wyjątkowo proste. System usprawnia pracę elektroinstalatorów i zapewnia im przewagę nad konkurencją. Zapoznaj się z naszymi materiałami, które wprowadzą cię w świat systemu smart home ABB-free@home®.

—

Program szkoleń

Szkolenie podstawowe - webinar

Chcesz poznać automatykę domową ABB? Zapisz się na szkolenie podstawowe z zakresu systemu smart home ABB-free@home® i zobacz jakie to proste. Na szkoleniu przedstawimy możliwości systemu, gdzie przekonasz się o jego szerokiej funkcjonalności, dowiesz się jak przygotować instalację oraz poznasz przekrój produktów wchodzących w skład systemu. Z przyjemnością wprowadzimy Cię w świat programowania smart home ABB free@home®.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dla kogo: elektroinstalator Forma szkolenia: online Ilość uczestników: nieograniczona Czas trwania: ok. 1,5h Szkolenie zakończone certyfikatem. Szkolenia prowadzone są w każdym miesiącu, a data ustalana na podstawie listy zgłoszeń. Po wypełnieniu formularza otrzymasz szczegóły organizacyjne i agendę.

Warunek uczestnictwa: ukończenie szkolenia podstawowego Dla kogo: elektroinstalator Forma szkolenia: stacjonarne, dwie sesje Ilość uczestników: do 10 osób Czas trwania: 6h Szkolenie zakończone certyfikatem. Szkolenia prowadzone są w każdym miesiącu, a data ustalana na podstawie listy zgłoszeń.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz informacje organizacyjne i agendę.

*Podczas szkolenia wymagany jest własny laptop.

Szkolenie zaawansowane - stacjonarne

Znasz już podstawy systemu smart home ABB-free@home®. Zapraszamy na dalszą część edukacji, gdzie w praktyce poznasz zasady funkcjonowania systemu. Wprowadzimy cię w świat jego programowania. Spotkajmy się w jednym z biur ABB, aby dowiedzieć się jak skonfigurować każde urządzenie, ustawić zależności między nimi, zaprogramować sceny i grupy, określić programy czasowe, połączyć system z portalem myBuildings i wiele innych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

—

Współpraca

W ABB dbamy o to, aby wysokiej jakości systemom, towarzyszył wysokiej jakości standard obsługi Klienta – zarówno podczas instalacji, jak i w okresie posprzedażowym, dlatego współpracujemy z profesjonalistami oferując w zamian:

  • certyfikat Partnera ABB - potwierdzający najwyższą jakość,
  • wsparcie w pozyskaniu nowych projektów,
  • rekomendację partnerów w kontaktach z inwestorami,
  • ciągłe podnoszenie kompetencji - zgodne z obowiązującymi trendami rynkowymi,
  • dostęp do specjalnych ofert i promocji,
  • promocję Twojej firmy w akcjach marketingowo – komunikacyjnych,
  • możliwość otrzymywania atrakcyjnych benefitów wspierających rozwój Twojej firmy.

Wypełnij formularz i zarejestruj się jako uczestnik szkolenia

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

—

Dostępne materiały szkoleniowe on-line

piktogram dokumenty

Zapisz się do platformy MyLearning aby przejść szkolenie zakończone testem.

OTWÓRZ
piktogram słuchawek

Pełna baza nagrań z naszych webinarów.

OTWÓRZ
piktogram ręka i żarówka

Pełna baza materiałów szkoleniowych

OTWÓRZ

Zainteresowało Cię nasze portfolio? Masz dodatkowe pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Menu

Home Inteligentny dom Poznaj system Rozwiązania Dla Profesjonalistow Aktualności Dlaczego ABB Kontakt

Produkty

Oferta niskich napięć Znajdź produkt u dystrybutora Wideodomofony Włączniki i gniazda ścienne System przyzywowy System automatyki budynku KNX System BMS Oferta cyfrowa Obudowy instalacyjne Aparatura modułowa

Oferta dla branż

Technologie budynkowe Efektywność energetyczna Elektromobilność

O firmie

ABB w Polsce Dane rejestrowe O nas Blog Formuła E

C 1995-2023 ABB Polityka prywatności