—

Poznaj system

—

Poznaj system ABB-free@home®

Koncept systemu automatyki budynkowej ABB-free@home® zaprezentowaliśmy w Polsce 2014 roku aby umożliwić Tobie i Twoim bliskim wejście do świata smart home. Wykorzystując ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu najbardziej znanego na świecie systemu automatyki i-bus KNX połączyliśmy jego najlepsze cechy z ideą prostoty instalacji, elastyczności zastosowań i optymalizacji rozwiązań. ABB-free@home® oznacza wolność w domu: wolność techniki montażu, wolność wyboru i wolność w obsłudze. Dzięki naszemu pionierskiemu podejściu możesz zainstalować system inteligentnego domu w nowym budynku, jak również i modernizując dom lub mieszkanie. Zapewniamy Ci wolność wyboru pomiędzy instalacją przewodową lub bezprzewodową, możesz również dowolnie je ze sobą mieszać wybierając najlepsze dla Ciebie połączenie. Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami czy urządzeniami domowymi nigdy dotąd nie było tak proste. Wielokrotnie nagradzany i doceniany przez krytyków interfejs aplikacji na urządzenia mobilne pozwoli Ci swobodnie nawigować po funkcjach domu, jak również zmieniać ich konfigurację. Dzięki dedykowanej Twojemu bezpieczeństwu usłudze ABB Ability masz zawsze połączenie ze swoim systemem ABB-free@home®.

Chcesz nawiązać współpracę z ABB? Masz dodatkowe pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Panele sterowania

Panele dotykowe

Nowoczesne rozwiązania to dla nas priorytet, dlatego prezentujemy szeroki wybór wysokiej klasy paneli dotykowych dedykowanych do obsługi systemu ABB-free@home®. Sterowanie domem jest w pełni zintegrowane z obsługą domofonu w jednym, smukłym i eleganckim ekranie ściennym. Dzięki wbudowanej bramce IP nasze ekrany łączą się z Twoim telefonem przekazując automatycznie rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na aplikację mobilną. Każdy z paneli posiada wbudowany pomiar temperatury, obsłużysz za jego pomocą oświetlenie, rolety, sceny i muzykę. Ekrany zapewniają łączność przewodową, mają też wbudowane Wi-Fi oraz połączenia magistralne z systemem ABB-free@home®, ABB Welcome oraz i-bus KNX. 1. IP Touch 7” 2. IP Touch 10” 3. Smart Touch 10” 4. DP-4 (4”)

Panele sterowania

Panele dotykowe

Nowoczesne rozwiązania to dla nas priorytet, dlatego prezentujemy szeroki wybór wysokiej klasy paneli dotykowych dedykowanych do obsługi systemu ABB-free@home®. Sterowanie domem jest w pełni zintegrowane z obsługą domofonu w jednym, smukłym i eleganckim ekranie ściennym. Dzięki wbudowanej bramce IP nasze ekrany łączą się z Twoim telefonem przekazując automatycznie rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na aplikację mobilną. Każdy z paneli posiada wbudowany pomiar temperatury, obsłużysz za jego pomocą oświetlenie, rolety, sceny i muzykę. Ekrany zapewniają łączność przewodową, mają też wbudowane Wi-Fi oraz połączenia magistralne z systemem ABB-free@home®, ABB Welcome oraz i-bus KNX. 1. IP Touch 7” 2. IP Touch 10” 3. Smart Touch 10” 4. DP-4 (4”)

Aktuatory systemowe

30 lat doświadczenia w konstruowaniu najlepszego systemu automatyki budynkowej gwarantuje niezawodność działania naszych aktuatorów systemowych. Przeznaczone do montażu w rozdzielnicy elektrycznej urządzenia wykonawcze stanowią podstawę działania magistralnego systemu ABB-free@home®.

1. PS-M-64.1.1 - Zasilacz systemowy dla 64 urządzeń 2. SA-M-8.8.1 - Aktor uniwersalny 8 wyjść 6A, 8 wejść binarnych 3. SA-M-0.4.1 - Aktor uniwersalny 4 wyjścia 16A 4. BA-M-0.4.1 - Aktor roletowy 4 wyjścia 6A 5. HA-M-0.6.1 - Aktor ogrzewania 6 wyjść 160mA 6. HA-M-0.12.1 - Aktor ogrzewania 12 wyjść 160mA 7. FCA-M-2.3.1 - Aktor fancoil 2 wyjścia 8. DA/M.4.210.2.1 - Aktor ściemniający 4 wyjścia 210W 9. DG-M-1.16.1 - Bramka komunikacyjna dla 16 adresów Dali 10. BI-M-4.0.1 - Wejście binarne na szynę DIN 4-krotne (0-265V AC/DC)

Aktuatory systemowe

30 lat doświadczenia w konstruowaniu najlepszego systemu automatyki budynkowej gwarantuje niezawodność działania naszych aktuatorów systemowych. Przeznaczone do montażu w rozdzielnicy elektrycznej urządzenia wykonawcze stanowią podstawę działania magistralnego systemu ABB-free@home®.

1. PS-M-64.1.1 - Zasilacz systemowy dla 64 urządzeń 2. SA-M-8.8.1 - Aktor uniwersalny 8 wyjść 6A, 8 wejść binarnych 3. SA-M-0.4.1 - Aktor uniwersalny 4 wyjścia 16A 4. BA-M-0.4.1 - Aktor roletowy 4 wyjścia 6A 5. HA-M-0.6.1 - Aktor ogrzewania 6 wyjść 160mA 6. HA-M-0.12.1 - Aktor ogrzewania 12 wyjść 160mA 7. FCA-M-2.3.1 - Aktor fancoil 2 wyjścia 8. DA/M.4.210.2.1 - Aktor ściemniający 4 wyjścia 210W 9. DG-M-1.16.1 - Bramka komunikacyjna dla 16 adresów Dali 10. BI-M-4.0.1 - Wejście binarne na szynę DIN 4-krotne (0-265V AC/DC)

panele sterowania systemem

Seria osprzętu ABB Tenton®

Prezentujemy nowy, zintegrowany zespół czujnikowy ABB Tenton współpracujący w środowisku systemu ABB-free@home®. Dzięki maksymalnie 12 opcjom sterowania w jednym urządzeniu, ABB Tenton® zapewnia automatyzację i kontrolę systemów ogrzewania, chłodzenia oraz sterowania oświetleniem i żaluzjami. Wybrane sensory oferują pomiar temperatury powietrza, jego wilgotności, zawartości dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych. ABB Tenton® oferuje czytelny nowoczesny design. Sensor ten można zamontować w standardowej puszce montażowej lub bezpośrednio na ścianie przy użyciu puszki natynkowej. Dzięki skupieniu wielu funkcji i czujników w jednym urządzeniu redukujesz wiele osobnych sterowników do jednego, estetycznego sensora ABB Tenton. Dostępny w kolorze białym studyjnym, białym macie, srebrnym oraz czarnym macie. Etykiety przycisków można dowolnie zmieniać korzystając z naszego narzędzia on-line

Seria osprzętu ABB Tenton®

Prezentujemy nowy, zintegrowany zespół czujnikowy ABB Tenton współpracujący w środowisku systemu ABB-free@home®. Dzięki maksymalnie 12 opcjom sterowania w jednym urządzeniu, ABB Tenton® zapewnia automatyzację i kontrolę systemów ogrzewania, chłodzenia oraz sterowania oświetleniem i żaluzjami. Wybrane sensory oferują pomiar temperatury powietrza, jego wilgotności, zawartości dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych. ABB Tenton® oferuje czytelny nowoczesny design. Sensor ten można zamontować w standardowej puszce montażowej lub bezpośrednio na ścianie przy użyciu puszki natynkowej. Dzięki skupieniu wielu funkcji i czujników w jednym urządzeniu redukujesz wiele osobnych sterowników do jednego, estetycznego sensora ABB Tenton. Dostępny w kolorze białym studyjnym, białym macie, srebrnym oraz czarnym macie. Etykiety przycisków można dowolnie zmieniać korzystając z naszego narzędzia on-line

System Access-Point i sensory ścienne

Sercem systemu ABB-free@home® jest Access-Point zapewniający łączność magistralną i bezprzewodową z sensorami ściennymi oraz ekranami dotykowymi. Oferuje on możliwość konfiguracji systemu za pomocą przeglądarki internetowej wykorzystując łączność LAN oraz WLAN. Sensory ścienne systemu ABB-free@home® pracują na zasadzie fizycznych przycisków reagując odmiennie na krótkie, długie i podwójne naciśnięcie. W zależności od topologii okablowania elektrycznego możesz wykorzystać sensory posiadające wbudowany moduł wykonawczy do obsługi oświetlenia, rolet czy ogrzewania. Urządzenia te komunikują się między sobą za pomocą magistrali lub bezprzewodowo. Całość zaprojektowaliśmy tak, aby w dogodny dla Ciebie sposób spełnić wszystkie wymagania, jakie stawiasz przed domową automatyką.

schemat systemu domu inteligentnego

System Access-Point i sensory ścienne

Sercem systemu ABB-free@home® jest Access-Point zapewniający łączność magistralną i bezprzewodową z sensorami ściennymi oraz ekranami dotykowymi. Oferuje on możliwość konfiguracji systemu za pomocą przeglądarki internetowej wykorzystując łączność LAN oraz WLAN. Sensory ścienne systemu ABB-free@home® pracują na zasadzie fizycznych przycisków reagując odmiennie na krótkie, długie i podwójne naciśnięcie. W zależności od topologii okablowania elektrycznego możesz wykorzystać sensory posiadające wbudowany moduł wykonawczy do obsługi oświetlenia, rolet czy ogrzewania. Urządzenia te komunikują się między sobą za pomocą magistrali lub bezprzewodowo. Całość zaprojektowaliśmy tak, aby w dogodny dla Ciebie sposób spełnić wszystkie wymagania, jakie stawiasz przed domową automatyką.

schemat systemu domu inteligentnego
aplikacje dla telefonów i tabletów

Aplikacja i portal MyBuildings

Przejrzysta i intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne pozwala sterować systemem ABB-free@home® gdziekolwiek jesteś. Za jej pomocą łatwo odnajdziesz interesującą Cię funkcję lub urządzenie i jednym ruchem palca włączysz je lub sprawdzisz jego stan. Dzięki aplikacji możesz również zmienić konfigurację urządzeń, czasy przełączania lub stworzyć nowe, ciekawe sceny. Sam decydujesz o wyglądzie aplikacji przesuwając na początek rzeczy, które najbardziej Cię interesują. Zalogowanie do portalu MyBuildings daje Ci możliwość sterowania domem gdziekolwiek jesteś. Możesz również przekazać dostęp swoim bliskim. Cały system inteligentnego domu ABB w Twojej dłoni.

aplikacje dla telefonów i tabletów

Aplikacja i portal MyBuildings

Przejrzysta i intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne pozwala sterować systemem ABB-free@home® gdziekolwiek jesteś. Za jej pomocą łatwo odnajdziesz interesującą Cię funkcję lub urządzenie i jednym ruchem palca włączysz je lub sprawdzisz jego stan. Dzięki aplikacji możesz również zmienić konfigurację urządzeń, czasy przełączania lub stworzyć nowe, ciekawe sceny. Sam decydujesz o wyglądzie aplikacji przesuwając na początek rzeczy, które najbardziej Cię interesują. Zalogowanie do portalu MyBuildings daje Ci możliwość sterowania domem gdziekolwiek jesteś. Możesz również przekazać dostęp swoim bliskim.

schemat działania
schemat działania

Montaż i uruchomienie tak łatwe, jak nigdy dotąd. Z systemem ABB-free@home® instalacja automatyki domowej jest łatwa od pierwszego aż do ostatniego etapu. System usprawnia pracę elektryków i zapewnia im przewagę nad konkurencją.

Doskonała komunikacja — przewodowa lub bezprzewodowa

Użytkownik może wybrać komunikację przewodową lub bezprzewodową między urządzeniami systemu free@home.

Przewodowa: przewód połączeniowy może przebiegać tą samą trasą co przewód zasilający. Dozwolone są wszystkich kombinacje topologii: liniowych, drzewa i gwiazdy, co oferuje dużą elastyczność podczas montażu. Zaleca się stosowanie przewodów magistralnych z certyfikatem KNX (typu J-Y(ST)Y 2x2x0,8).

Bezprzewodowa: Urządzenia bezprzewodowe systemu ABB-free@home® zapewniają ten sam poziom funkcjonalności, co urządzenia przewodowe, lecz nie wymagają podłączania przewodu magistralnego, gdyż komunikacja odbywa się za pośrednictwem częstotliwości radiowej — wymagany jest jedynie zasilacz sieciowy.

Montaż i uruchomienie tak łatwe, jak nigdy dotąd. Z systemem ABB-free@home® instalacja automatyki domowej jest łatwa od pierwszego aż do ostatniego etapu. System usprawnia pracę elektryków i zapewnia im przewagę nad konkurencją.

Doskonała komunikacja — przewodowa lub bezprzewodowa

Użytkownik może wybrać komunikację przewodową lub bezprzewodową między urządzeniami systemu free@home.

Przewodowa: przewód połączeniowy może przebiegać tą samą trasą co przewód zasilający. Dozwolone są wszystkich kombinacje topologii: liniowych, drzewa i gwiazdy, co oferuje dużą elastyczność podczas montażu. Zaleca się stosowanie przewodów magistralnych z certyfikatem KNX (typu J-Y(ST)Y 2x2x0,8).

Bezprzewodowa: Urządzenia bezprzewodowe systemu ABB-free@home® zapewniają ten sam poziom funkcjonalności, co urządzenia przewodowe, lecz nie wymagają podłączania przewodu magistralnego, gdyż komunikacja odbywa się za pośrednictwem częstotliwości radiowej — wymagany jest jedynie zasilacz sieciowy.

Wirtualny spacer

Zostań naszym gościem i poznaj inteligentny dom ABB

Przejdź

Zainteresowało Cię nasze portfolio? Masz dodatkowe pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Menu

Home Inteligentny dom Poznaj system Rozwiązania Dla Profesjonalistow Aktualności Dlaczego ABB Kontakt

Produkty

Oferta niskich napięć Znajdź produkt u dystrybutora Wideodomofony Włączniki i gniazda ścienne System przyzywowy System automatyki budynku KNX System BMS Oferta cyfrowa Obudowy instalacyjne Aparatura modułowa

Oferta dla branż

Technologie budynkowe Efektywność energetyczna Elektromobilność

O firmie

ABB w Polsce Dane rejestrowe O nas Blog Formuła E

C 1995-2023 ABB Polityka prywatności