—

Dlaczego ABB

—

Dlaczego ABB

—

Jesteśmy liderem na rynku

Lider na rynku Ekspert w dziedzinie instalacji elektrycznych i systemów smart home

Grupa ABB, innowacyjny lider rynku w zakresie techniki instalacji elektrycznych i automatyki budynków, od ponad 140 lat należy do silnych marek w Europie. Firma wytwarza innowacyjne technologie, które ułatwiają życie i zapewniają przyszłość. W odniesieniu do jakości, asortymentu i innowacji firma ABB spełnia najwyższe wymagania w ścisłej współpracy z rzemiosłem i handlem specjalistycznym. ABB bierze odpowiedzialność za bardziej zrównoważoną przyszłość. Ochrona zasobów i efektywność energetyczna są w centrum działań biznesowych. Oferta produktowa obejmuje kompletny program instalacji elektrycznych, aż po wysokiej klasy produkty elektroniczne dla systemów smart home i smart buildins.

piktogram trójki ludzi

Lider na rynku Ekspert w dziedzinie instalacji elektrycznych i systemów Smart Home

Grupa ABB, innowacyjny lider rynku w zakresie techniki instalacji elektrycznych i automatyki budynków, od ponad 140 lat należy do silnych marek w Europie. Firma wytwarza innowacyjne technologie, które ułatwiają życie i zapewniają przyszłość. W odniesieniu do jakości, asortymentu i innowacji firma ABB spełnia najwyższe wymagania w ścisłej współpracy z rzemiosłem i handlem specjalistycznym. ABB bierze odpowiedzialność za bardziej zrównoważoną przyszłość. Ochrona zasobów i efektywność energetyczna są w centrum działań biznesowych. Oferta produktowa obejmuje kompletny program instalacji elektrycznych, aż po wysokiej klasy produkty elektroniczne dla Smart Home i Smart Buildings.

piktogram trójki ludzi
piktogram głowy z zegarem

Potencjał na przyszłość Przyszłościowe rozwiązania

Wynalazczy duch i wizje przedsiębiorcze przewijają się jak czerwona nitka w historii firmy ABB. Dowodem na to są liczne innowacje techniczne, takie jak pierwsza oprawa lampy Edison, wynalezienie mimośrodowego przełącznika i wprowadzenie ściemniacza. Firma ABB stale rozwija innowacje w zakresie energooszczędnej i inteligentnej techniki instalacji elektrycznych. W tym celu firma stale optymalizuje i rozwija swoje systemy automatyki domowej i budynkowej, tak aby można je było w każdej chwili elastycznie rozbudować i aby stanowiły bezpieczną inwestycję w przyszłość.

piktogram głowy z zegarem

Potencjał na przyszłość Przyszłościowe rozwiązania

Wynalazczy duch i wizje przedsiębiorcze przewijają się jak czerwona nitka w historii firmy ABB. Dowodem na to są liczne innowacje techniczne, takie jak pierwsza oprawa lampy Edison, wynalezienie mimośrodowego przełącznika i wprowadzenie ściemniacza. Firma ABB stale rozwija innowacje w zakresie energooszczędnej i inteligentnej techniki instalacji elektrycznych. W tym celu firma stale optymalizuje i rozwija swoje systemy automatyki domowej i budynkowej, tak aby można je było w każdej chwili elastycznie rozbudować i aby stanowiły bezpieczną inwestycję w przyszłość.

Bezpieczeństwo danych Niezawodna ochrona danych

Wraz z rozwojem sieci inteligentnych budynków rosną również obawy przed kradzieżą danych i manipulacjami w systemie Smart Home. Aby chronić dane przed kradzieżą, są one szyfrowane pomiędzy systemem Smart Home, terminalem mobilnym i myABB-LivingSpace. Koncepcje bezpieczeństwa zostały opracowane we współpracy działu rozwoju przedsiębiorstwa i ośrodkami badawczymi ABB, a także są regularnie weryfikowane przez niezależny instytut testujący i certyfikujący VDE oraz innych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT w zakresie bezpieczeństwa informacji. Łańcuch środków bezpieczeństwa jest więc stale badany pod kątem słabości i możliwości ulepszeń i zawsze dostosowuje się do najnowszych standardów technicznych. Bezpieczeństwo IT jest jednak dobrem, którego nie może zagwarantować sam producent. Z tego powodu oferujemy instalatorom elektrycznym i projektantom naszych systemów Smart Home szkolenia, które omawiają bezpieczną instalację i konfigurację systemów. Specjaliści ci mogą następnie kompetentnie odpowiadać na pytania konsumentów końcowych i uwrażliwiać ich na bezpieczną obsługę urządzeń, aplikacji i usług. Dzięki tej pętli regulacji i ciągłym udoskonaleniom zagwarantowane jest długotrwałe bezpieczeństwo IT, tak jak ma to miejsce w tradycji przedsiębiorstwa ABB w dziedzinie bezpieczeństwa elektrycznego już od dziesiątków lat.

znak ochrony

Bezpieczeństwo danych Niezawodna ochrona danych

Wraz z rozwojem sieci inteligentnych budynków rosną również obawy przed kradzieżą danych i manipulacjami w systemie Smart Home. Aby chronić dane przed kradzieżą, są one szyfrowane pomiędzy systemem Smart Home, terminalem mobilnym i myABB-LivingSpace. Koncepcje bezpieczeństwa zostały opracowane we współpracy działu rozwoju przedsiębiorstwa i ośrodkami badawczymi ABB, a także są regularnie weryfikowane przez niezależny instytut testujący i certyfikujący VDE oraz innych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT w zakresie bezpieczeństwa informacji. Łańcuch środków bezpieczeństwa jest więc stale badany pod kątem słabości i możliwości ulepszeń i zawsze dostosowuje się do najnowszych standardów technicznych. Bezpieczeństwo IT jest jednak dobrem, którego nie może zagwarantować sam producent. Z tego powodu oferujemy instalatorom elektrycznym i projektantom naszych systemów Smart Home szkolenia, które omawiają bezpieczną instalację i konfigurację systemów. Specjaliści ci mogą następnie kompetentnie odpowiadać na pytania konsumentów końcowych i uwrażliwiać ich na bezpieczną obsługę urządzeń, aplikacji i usług. Dzięki tej pętli regulacji i ciągłym udoskonaleniom zagwarantowane jest długotrwałe bezpieczeństwo IT, tak jak ma to miejsce w tradycji przedsiębiorstwa ABB w dziedzinie bezpieczeństwa elektrycznego już od dziesiątków lat.

znak ochrony
znak jakości

Jakość made in Germany Jakość na najwyższym poziomie

Strategia przedsiębiorstwa opiera się na czterech filarach: jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy i efektywność energetyczna. Są one stale rozwijane i ulepszane dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania. Firma ABB nie widzi niczego w sposób wyizolowany, ale postrzega wszystkie procesy operacyjne jako całość. Jest to kompleksowe zadanie, ponieważ z jednej strony nacisk kładzie się na wymagania klientów, a z drugiej strony kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo pracy, wpływ na środowisko i zużycie energii. Aby osiągnąć wszystkie cele, zarządzanie opiera się na standardach ISO. Wszystkie produkty i rozwiązania spełniają wysokie wymagania normy DIN EN ISO 9001∶2015. Ponadto firma spełnia standardy jakości zgodne z międzynarodową normą DIN EN ISO 14001∶2015. ABB była pierwszą firmą w Niemczech, która uzyskała certyfikat EnergieAgentur NRW za wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001∶2018 . Jasne ramy dla jasno określonych celów, ponieważ zrównoważony rozwój nie następuje automatycznie. Jest on praktykowany w przedsiębiorstwie ABB.

znak jakości

Jakość made in Germany Jakość na najwyższym poziomie

Strategia przedsiębiorstwa opiera się na czterech filarach: jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy i efektywność energetyczna. Są one stale rozwijane i ulepszane dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania. Firma ABB nie widzi niczego w sposób wyizolowany, ale postrzega wszystkie procesy operacyjne jako całość. Jest to kompleksowe zadanie, ponieważ z jednej strony nacisk kładzie się na wymagania klientów, a z drugiej strony kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo pracy, wpływ na środowisko i zużycie energii. Aby osiągnąć wszystkie cele, zarządzanie opiera się na standardach ISO. Wszystkie produkty i rozwiązania spełniają wysokie wymagania normy DIN EN ISO 9001∶2015. Ponadto firma spełnia standardy jakości zgodne z międzynarodową normą DIN EN ISO 14001∶2015. ABB była pierwszą firmą w Niemczech, która uzyskała certyfikat EnergieAgentur NRW za wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001∶2018 . Jasne ramy dla jasno określonych celów, ponieważ zrównoważony rozwój nie następuje automatycznie. Jest on praktykowany w przedsiębiorstwie ABB.

Zainteresowało Cię nasze portfolio? Masz dodatkowe pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Menu

Home Inteligentny dom Poznaj system Rozwiązania Dla Profesjonalistow Aktualności Dlaczego ABB Kontakt

Produkty

Oferta niskich napięć Znajdź produkt u dystrybutora Wideodomofony Włączniki i gniazda ścienne System przyzywowy System automatyki budynku KNX System BMS Oferta cyfrowa Obudowy instalacyjne Aparatura modułowa

Oferta dla branż

Technologie budynkowe Efektywność energetyczna Elektromobilność

O firmie

ABB w Polsce Dane rejestrowe O nas Blog Formuła E

C 1995-2023 ABB Polityka prywatności